(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodillo plano lineal, serie FF

Rodillo plano lineal, serie FF
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Dirección de carga: Empuje
· Forma de anillo de canalización: rodillo cilíndrico
· Número de filas de anillos de rodadura: Pista única

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FF2010
FF2025ZW
FF2515
FF2535ZW
FF3020
FF3045ZW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho B
(mm)
Dimensiones de relaciones de montaje E
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10210.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225.3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102.515.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.535.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10320.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10345.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cilíndrico Dirección de carga Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones / Medio ambiente Estándar
Material del elemento rodante Acero Lubricante Ninguno Símbolo de espacio interno Ninguno
Símbolo de formato Ninguno Símbolo del titular Ninguno Especificaciones Estándar
Sello, escudo Ninguno Símbolo de forma de anillo de rodamiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico