(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sello de metal del sistema EVAC CeFiX® NW 16-63

Sello de metal del sistema EVAC CeFiX® NW 16-63

Ofrecemos una extensa línea de productos seguros y confiables de la marca Evac. Para productos Evac, visite MiSUMi.

[Caracteristicas]
· Sistema CeFiX® sellos metálicos dedicados Disponible en aluminio, cobre sin oxígeno, cobre plateado sin oxígeno y níquel.
· Las dimensiones son intercambiables para su uso en sellos de brida ICF.
· No se requiere la preparación de sellos separados, incluso cuando se usa una mezcla de sistemas ICF y CeFiX® (las juntas ICF no se pueden usar en los sistemas CeFiX®).
· Método de sellado de bordes sin cuchilla. Por lo tanto, los sellos de metal pueden usarse repetidamente aproximadamente 10 veces.
· Admite temperaturas ultrabajas.
· Los sellos de níquel pueden soportar temperaturas de hasta 450 ° C como máximo.
· Utilizable en áreas resistentes a la radiación.
· Admite vacío ultra alto hasta 10-9 Pa.
· Los sellos de níquel presurizados pueden soportar hasta 30 MPa.
· También se pueden usar en bridas ICF.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

34.063070.663.406

 
Número de Parte
34.063070.663.406
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Sello de metal Tamaño de brida aplicable (nominal) 63
Material del anillo central (o anillo interno) Cobre libre de oxígeno Rango de temperatura -270℃~+300℃ Dimensión A(mm) 77.8
Dimensión B(mm) 82.55

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 34.063070.663.406 de la serie Sello de metal del sistema EVAC CeFiX® NW 16-63.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico