(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo flexible - poliamida, resistente a salpicaduras de soldadura, serie FB

Tubo flexible - poliamida, resistente a salpicaduras de soldadura, serie FB
  • Descuento por volumen

· Escribe: Recto
· Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se utiliza aire) (?): -15:: 90
· Número de agujeros (por pieza): 1
· Material: Poliamida
· Color: Gris

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FB0425-20
FB0425-100
FB0640-20
FB0640-100
FB0860-20
FB0860-100
FB1075-20
FB1075-100
FB1290-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD [Distinción] O.D. D
(Ø)
ID [Distinción] ID d
(Ø)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Longitud M
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~44~32.51420
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10~44~32.514100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10~66~441820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10~66~4418100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10~88~662820
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10~88~6628100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10~1010~87.53620
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10~1010~87.536100
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10~1512~994020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Poliamida Color Gris
Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite de transferencia de calor Número de agujeros(por pieza) 1 Entorno operativo Resistencia a la salpicadura
Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) -15::90 Nivel operativo de vacío(kPa) -100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico