(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137
· Número de número de casquillo hexalobular: 15
· Clase de fuerza: 10.9
· Llave compatible: SKX-15
· Tratamiento de superficies: Niquelado sin electrolítico
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SLEC-M4-A-EL
Material del cuerpo | Acero de aleación 4137 | Tratamiento de superficies | Niquelado sin electrolítico | Diámetro de Rosca M | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Longitud de Rosca L(mm) | 8 | Diámetro de la cabeza D1/± 0.1(mm) | 7 | Altura de la cabeza L1(mm) | 3 |
Valor excéntrico e + 0.1/0(mm) | 0.4 | Número de zócalo hexalobular No. | 15 | Clase de fuerza | 10.9 |
Llave Aplicable | SKX-15 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SLEC-M4-A-EL de la serie Perno de abrazadera excéntrico, SLEC-A-EL.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente