(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perno de abrazadera excéntrico SLEC-A

Perno de abrazadera excéntrico SLEC-A
  • Descuento por volumen

· Cuerpo material: Aleación de acero 4137
· Número de número de casquillo hexalobular: 15
· Clase de fuerza: 10.9
· Llave compatible: SKX-15
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro (Negro)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SLEC-M4-A

Número de Parte
SLEC-M4-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero de aleación 4137 Tratamiento de superficies Recubrimiento de óxido negro (negro) Diámetro de Rosca M M4
Longitud de Rosca L(mm) 8 Diámetro de la cabeza D1/± 0.1(mm) 7 Altura de la cabeza L1(mm) 3
Valor excéntrico e + 0.1/0(mm) 0.4 Número de zócalo hexalobular No. 15 Clase de fuerza 10.9
Llave Aplicable SKX-15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SLEC-M4-A de la serie Perno de abrazadera excéntrico SLEC-A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico