(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera High-Plus HWT

Manguera High-Plus HWT

[Caracteristicas]
· El uso de hilos de refuerzo asegura una excelente resistencia a la presión, el estiramiento se elimina casi por completo.
· Ligero, lo que permite un fácil manejo.
· Excelente transparencia, proporcionando una buena vista de los fluidos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HWT-4-9-[1-100/1]M
HWT-6-11-[1-100/1]M
HWT-8-13.5-[1-100/1]M
HWT-9-15-[1-100/1]M
HWT-10-16-[1-100/1]M
HWT-12-18-[1-100/1]M
HWT-15-22-[1-100/1]M
HWT-19-26-[1-50/1]M
HWT-25-33-[1-50/1]M
HWT-32-41-[1-40/1]M
HWT-38-47-[1-40/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
Presión permitida
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

94251.01 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

116351.01 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

13.58501.01 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

159551.01 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1610601.01 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

1812700.81 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

2215900.81 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

26191150.61 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

33251500.61 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

41321900.41 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

47.0382700.41 ~ 40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Material de la manguera Cloruro de vinilo Color Transparente (incluido color)
Propiedades Estándar / Resistencia a la presión / Transparencia Rango de temperatura límite superior(℃) 50 Especificaciones Para suministro de agua y drenaje de varias máquinas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico