(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Este producto demuestra una alta resistencia a la abrasión debido a la utilización de materiales especiales resistentes a la abrasión en las capas internas de la manguera.
· La presión permitida es 1 MPa (10.2 kgf/cm2). Por lo tanto, el producto es muy útil para transportar materiales de alta viscosidad y materiales de alimentación a lugares altos.
· La estructura reforzada que restringe el aumento de presión evita que la manguera se vuelva inmanejable.
· Este producto ha compartido succión y entrega. Es flexible y ligero
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HPR-38-[1-50/1]M |
HPR-50-[1-50/1]M |
HPR-65-[1-50/1]M |
HPR-75-[1-50/1]M |
HPR-100-[1-20/1]M |
HPR-125-[1-20/1]M |
HPR-150-[1-20/1]M |
HPR-200-[1-10/1]M |
HPR-250-[1-5/1]M |
HPR-300-[1-5/1]M |
Cargando…
Fluido Aplicable | Agua / Polvo / Hormigón o Mortero / Granos | Material de la manguera | Cloruro de vinilo | Color | Negro (parte blanda) / naranja (parte dura) |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades | Resistente a la abrasión / Resistencia a la presión / Alta resistencia / Vacío | Rango de temperatura límite superior(℃) | 50 | Especificaciones | Mortero, Hormigón, Mineral de Hierro, etc. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente