(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de bola de diámetro completo económico (CSZ)

Válvula de bola de diámetro completo económico (CSZ)
  • Descuento por volumen

Un tipo asequible de válvula de bola de paso total que no regula el caudal. Muy higiénico, ya que todo el material está hecho de acero inoxidable.

[Características] - Cuerpo de dos piezas, diseño de puerto completo.
- El cuerpo principal está hecho de acero inoxidable 304, mientras que la lámina está hecha de PTFE.
- Disponible en cuatro tamaños: 10 A, 15 A, 20 A y 25 A.
- Ideal para líquidos y gases. Se recomiendan accesorios de brida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSZ-PS1-10A
CSZ-PS1-15A
CSZ-PS1-20A
CSZ-PS1-25A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesignación nominal de hilo de tubería Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Dimensión W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8B(10A)5256102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/2B(15A)5865123
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)6768123
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101B(25A)7879153

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Puerto lleno Fluido Aplicable Agua / Aire Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Material del asiento NEW PTFE Forma de la manija Palanca (estándar) Lado de control, tipo de conexión Rc
Sin tratamiento de aceite Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico