(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Coples Flexibles - Con disco, tipo de sujeción por clampeo, serie XHW/XHW-L.

Coples Flexibles - Con disco, tipo de sujeción por clampeo, serie XHW/XHW-L.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles con disco , tipo sujeción por clampeo serie XHW/XHW-L. Ideal para servo motores con un máximo torque instantaneo de 350%. Para alto torque y alta rigidez torsional.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XHW-15C-3-3
XHW-15C-3-4
XHW-15C-3-5
XHW-15C-3-6
XHW-15C-4-4
XHW-15C-4-5
XHW-15C-4-6
XHW-15C-5-5
XHW-15C-5-6
XHW-15C-6-6
XHW-19C-3-3
XHW-19C-3-4
XHW-19C-3-5
XHW-19C-3-6
XHW-19C-3-6.35
XHW-19C-3-7-BT
XHW-19C-3-8
XHW-19C-4-4
XHW-19C-4-5
XHW-19C-4-6
XHW-19C-4-6.35
XHW-19C-4-7-BT
XHW-19C-4-8
XHW-19C-5-5
XHW-19C-5-6
XHW-19C-5-6.35
XHW-19C-5-7-BT
XHW-19C-5-8
XHW-19C-6-6
XHW-19C-6-6.35
XHW-19C-6-7-BT
XHW-19C-6-8
XHW-19C-6.35-6.35
XHW-19C-6.35-7-BT
XHW-19C-6.35-8
XHW-19C-7-BT-7-BT
XHW-19C-7-BT-8
XHW-19C-8-8
XHW-19C-L-3-3
XHW-19C-L-3-4
XHW-19C-L-3-5
XHW-19C-L-3-6
XHW-19C-L-3-6.35
XHW-19C-L-3-7-BT
XHW-19C-L-3-8
XHW-19C-L-4-4
XHW-19C-L-4-5
XHW-19C-L-4-6
XHW-19C-L-4-6.35
XHW-19C-L-4-7-BT
XHW-19C-L-4-8
XHW-19C-L-5-5
XHW-19C-L-5-6
XHW-19C-L-5-6.35
XHW-19C-L-5-7-BT
XHW-19C-L-5-8
XHW-19C-L-6-6
XHW-19C-L-6-6.35
XHW-19C-L-6-7-BT
XHW-19C-L-6-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00331521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00341521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.05~1.00351521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00361521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00441521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00451521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00461521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00551521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00561521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00661521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00331925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00341925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00361925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0036.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00371925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00381925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00441925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00451925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00461925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0046.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00471925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.01~3.00481925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00551925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00561925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0056.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00571925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00581925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00661925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0066.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00671925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00681925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006.356.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006.3571925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.006.3581925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00771925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00781925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.00881925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00331925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00341925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00361925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0036.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00371925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00381925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00441925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00451925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00461925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0046.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00471925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00481925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00551925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00561925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0056.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00571925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00581925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00661925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.0066.351925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00671925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00681925.710001~780001.53300020.02~0.20.12±0.28.8×10-7Diámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo de disco Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0
Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento Material de la parte del disco Acero inoxidable 304
Construcción Tipo de sujeción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico