(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, serie MJB. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, serie MJB.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo separador de araña, serie MJB. Excelente para transmisión de alto torque. Excelente flexibilidad. Absorbe vibración torsional así como excentricidad. Cuenta con resistencia eléctrica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MJB-40-BL-14-20

Número de Parte
MJB-40-BL-14-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Tipos de mangas Dureza dureza (JIS)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001420406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Característica Alto par / Absorción de vibraciones
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 1
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Material de la parte de amortiguación Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Construcción Tipo de bujes

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJB-40-BL-14-20 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, serie MJB..

Products like this...

Número de Parte
MJB-40-BL-10-14
MJB-40-BL-10-15
MJB-40-BL-10-16
MJB-40-BL-15-15
MJB-40-BL-15-16
MJB-40-BL-15-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Tipos de mangas Dureza dureza (JIS)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001014406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001015406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001016406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001515406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001516406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001518406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico