(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de cabeza hueca hexagonal: acero inoxidable, cromado, M3 - M16, A2-70/A2-100, grueso, parcialmente roscado

Tornillo de cabeza hueca hexagonal: acero inoxidable, cromado, M3 - M16, A2-70/A2-100, grueso, parcialmente roscado
  • Descuento por volumen

· Estilo de conducción: Maleficio
· Forma básica: Estándar (redondo)
· Material: Acero inoxidable
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Tipo de tornillo: parcialmente roscado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
YHTCBF-A2-70-M5-10
YHTCBF-A2-70-M5-12
YHTCBF-A2-70-M5-14
YHTCBF-A2-70-M5-15
YHTCBF-A2-70-M5-16
YHTCBF-A2-70-M5-18
YHTCBF-A2-70-M5-20
YHTCBF-A2-70-M5-25
YHTCBF-A2-70-M6-10
YHTCBF-A2-70-M6-12
YHTCBF-A2-70-M6-15
YHTCBF-A2-70-M6-16
YHTCBF-A2-70-M6-18
YHTCBF-A2-70-M6-20
YHTCBF-A2-70-M6-25
YHTCBF-A2-70-M6-30
YHTCBF-A2-70-M8-15
YHTCBF-A2-70-M8-18
YHTCBF-A2-70-M8-20
YHTCBF-A2-70-M8-22
YHTCBF-A2-70-M8-25
YHTCBF-A2-70-M8-30
YHTCBF-A2-70-M8-35
YHTCBF-A2-70-M10-15
YHTCBF-A2-70-M10-16
YHTCBF-A2-70-M10-18
YHTCBF-A2-70-M10-20
YHTCBF-A2-70-M10-22
YHTCBF-A2-70-M10-25
YHTCBF-A2-70-M10-30
YHTCBF-A2-70-M10-35
YHTCBF-A2-70-M10-40
YHTCBF-A2-70-M12-20
YHTCBF-A2-70-M12-25
YHTCBF-A2-70-M12-30
YHTCBF-A2-70-M12-35
YHTCBF-A2-70-M12-40
YHTCBF-A2-70-M12-45
YHTCBF-A2-70-M12-50
YHTCBF-A2-70-M16-30
YHTCBF-A2-70-M16-35
YHTCBF-A2-70-M16-40
YHTCBF-A2-70-M16-45
YHTCBF-A2-70-M16-50
YHTCBF-A2-70-M16-55
YHTCBF-A2-70-M16-60
YHTCBF-A2-100-M3-6
YHTCBF-A2-100-M3-8
YHTCBF-A2-100-M3-10
YHTCBF-A2-100-M3-12
YHTCBF-A2-100-M3-15
YHTCBF-A2-100-M3-16
YHTCBF-A2-100-M3-20
YHTCBF-A2-100-M4-8
YHTCBF-A2-100-M4-10
YHTCBF-A2-100-M4-12
YHTCBF-A2-100-M4-15
YHTCBF-A2-100-M4-16
YHTCBF-A2-100-M4-20
YHTCBF-A2-100-M5-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (M) Longitud L (mm) Pitch
(mm)
Aplicación Clase de resistencia (inoxidable)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5100.8EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5120.8EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5140.8EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5150.8EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5160.8EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5180.8EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5200.8EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5250.8EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6101EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6121EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6151EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6161EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6181EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6201EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6251EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6301EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8151.25EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8181.25EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8201.25EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8221.25EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8251.25EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8301.25EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8351.25EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10151.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10301.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10351.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401.5EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12201.75EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251.75EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12301.75EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12351.75EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12401.75EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12451.75EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12501.75EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16302EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16352EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16402EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16452EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16502EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16552EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16602EstándarA2-70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.5Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.5Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3100.5Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3120.5Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3150.5Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3160.5Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3200.5Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.7Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4100.7Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4120.7Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4150.7Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4160.7Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4200.7Estándar / Alta resistenciaA2-100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5100.8Estándar / Alta resistenciaA2-100

Cargando…

Información básica

Forma de orificio de montaje Cabeza hexagonal Forma básica Estándar (redondo) Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Tipo tornillo Medio hilo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico