(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toyo Diamond Mount SeriesC2000

Toyo Diamond Mount SeriesC2000
  • Descuento por volumen

· Fácil montaje al proporcionar un perno de montaje en la placa de fijación superior y orificios para pernos en la placa de fijación inferior. · Altas constantes elásticas que permiten su uso en máquinas de gran tamaño. · Adecuado para prevenir transmisiones de alta frecuencia. · También se puede utilizar en la dirección de corte y es eficaz para vibraciones de baja frecuencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C2001
C2003
C2005
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Comprimido Máx. Carga
(N)
Tornillo de conexión d Constante de resorte comprimido: Kc
(N/mm)
L
(mm)
Longitud del tornillo de montaje C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3350M1011502830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10500M1227003460
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14500M16240050.560

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Tipo de conección Placa roscada
Tipo de goma antivibración Tipo cuadrado Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico