(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Toyo Diamond Mount SeriesB5000

Toyo Diamond Mount SeriesB5000
  • Descuento por volumen

· La superficie de caucho, que está en contacto directo con la superficie del piso, tiene un patrón distintivo y se toman medidas para mejorar la eficiencia de la conexión a tierra y el efecto a prueba de vibraciones. · Se puede instalar fácilmente. · Se puede utilizar cuando no se requiere un perno de anclaje para asegurar al piso y no se puede montar un perno de anclaje.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
B5001
B5002
B5003
B5004
B5006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Comprimido Máx. Carga
(N)
Tornillo de conexión d Constante de resorte comprimido: Kc
(N/mm)
L
(mm)
Longitud del tornillo de montaje C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

155M6881119
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295M81151523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590M81952028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

980M102252527
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3800M163855545

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Tipo de conección Rosca macho de un extremo
Tipo de goma antivibración Forma redonda Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico