(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toyo Diamond Mount SeriesA5000

Toyo Diamond Mount SeriesA5000
  • Descuento por volumen

· Goma antivibraciones generales. · Estructura simple que permite un fácil manejo. · Compacto pero puede usarse para cargas pesadas con un tornillo constante relativamente alto. · Dirección y asignación flexible de vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A5001
A5002
A5003
A5004
A5005
A5007
A5008
A5009
A5010
A5012
A5013
A5014
A5015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Comprimido Máx. Carga
(N)
Tornillo de conexión d Constante de resorte comprimido: Kc
(N/mm)
L
(mm)
Longitud del tornillo de montaje C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

88M534.51514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

185M678.51619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

345M61351619
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490M81752023
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390M883.53023
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

835M82252528
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735M81503028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1550M104202527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1350M102853027
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3350M125204037
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2750M122955537
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

5200M165206045
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4450M163208045

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Tipo de conección Ambos extremos roscados
Tipo de goma antivibración Forma redonda Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico