(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Toyo Diamond Mount SeriesU3000

Toyo Diamond Mount SeriesU3000
  • Descuento por volumen

Se trata de un caucho a prueba de vibraciones con baja constante de resorte que utiliza la rigidez al corte del caucho. Las relaciones de las constantes del resorte en las direcciones vertical y horizontal se pueden seleccionar según se desee. Ayuda a reducir las vibraciones de alta y baja frecuencia. · La altura del soporte es baja con una constante de resorte inferior a U1000 y U2000.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U3010
U3020
U3030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Comprimido Máx. Carga
(N)
Constante de resorte comprimido: Kc
(N/mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5921.517
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1253623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2655132

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Tipo de conección Agujero circular
Tipo de goma antivibración En forma de silla de montar Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico