(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Toyo Diamond Mount SeriesU2000

Toyo Diamond Mount SeriesU2000
  • Descuento por volumen

Un caucho a prueba de vibraciones de baja constante de resorte que utiliza la rigidez de corte del caucho y para el cual se puede seleccionar una relación constante de resorte adecuada tanto horizontal como verticalmente para lograr efectividad contra vibraciones de alta y baja frecuencia. · Puede insertarse y montarse en espacios estrechos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
U2425
U2440
U2640
U2660
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Comprimido Máx. Carga
(N)
Constante de resorte comprimido: Kc
(N/mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18568.526
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32511526
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4408840
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

68513540

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Tipo de conección Otros
Tipo de goma antivibración En forma de silla de montar Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico