(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Toyo Diamond Mount SeriesW2000

Toyo Diamond Mount SeriesW2000
  • Descuento por volumen

El diseño racional tiene en cuenta el desacoplamiento de vibraciones y es eficaz incluso con desplazamientos relativamente grandes debido a la posición de la pendiente de goma. · Se puede instalar fácilmente. · La forma estable del caucho antivibraciones minimiza las vibraciones de las máquinas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
W2035
W2045
W2050
W2100
W2130
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Comprimido Máx. Carga
(N)
Tornillo de conexión d Constante de resorte comprimido: Kc
(N/mm)
L
(mm)
Longitud del tornillo de montaje C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

195M1078.53525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

450M121255030
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

735M121805032
1 Pieza(s)Disponible

60 Días o más

3500M2043010048
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5900M2459013053

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Tipo de conección Ambos extremos roscados
Tipo de goma antivibración En forma de V Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico