(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Toyo Diamond Mount SeriesK2000

Toyo Diamond Mount SeriesK2000
  • Descuento por volumen

· La baja constante de resorte admite una amplia gama de vibraciones. · Forma compacta para mantener la estabilidad de la máquina. · Se puede instalar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
K2015
K2020
K2030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Comprimido Máx. Carga
(N)
Tornillo de conexión d Constante de resorte comprimido: Kc
(N/mm)
L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

68.5M634.515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295M89820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

635M1012530

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Tipo de conección Tornillo Hembra, Placa
Tipo de goma antivibración Otros Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico