(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contenedor hermético (tipo de banda de palanca) CTL-24 (10 L) a 47H (100 L) (Números de pieza)

Contenedor hermético (tipo de banda de palanca) CTL-24 (10 L) a 47H (100 L)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Contenedor de acero inoxidable que puede herméticamente fácilmente con una banda de palanca de acción simple.
[Caracteristicas]
· La tapa está fija y hermética con una banda de palanca y una junta.
· Fácil de lavar y presenta una tapa que se puede quitar fácilmente con la banda de palanca de acción simple.
· El sello hermético evita que el contenido se salpique al tiempo que evita la intrusión de polvo desde el exterior.
· CTL-24 a 47H se pueden apilar cuando los contenedores están vacíos (y las tapas están cerradas).
· Aproximadamente un 12% más ligero que el contenedor recto.
· La junta está fabricada con caucho de silicona como estándar y cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el almacenamiento temporal o el transporte de polvos, líquidos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTL-24
CTL-27
CTL-30
CTL-33
CTL-36
CTL-39
CTL-43
CTL-47
CTL-47H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad
(L)
I.D. D
(mm)
Altura interior
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010240240
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1015270270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020300300
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1025330330
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1036360360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045387390
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1065430450
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1080470470
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100470600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tanques abiertos Mezclador Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico