(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contenedor hermético (tipo de clip de captura) CTH-18 (4 L) a 47H (100 L)

Contenedor hermético (tipo de clip de captura) CTH-18 (4 L) a 47H (100 L)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Contenedor hermético tipo clip de captura que es fácil de manejar.
[Caracteristicas]
· Fácilmente sellable con clip.
· Se utilizan clips de retención originales (cierre a presión) y juntas para proporcionar un sello hermético.
· El sello hermético evita que el contenido se salpique al tiempo que evita la intrusión de polvo desde el exterior.
· La junta está fabricada con caucho de silicona como estándar y cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria de Japón.
· Las esquinas inferiores se han redondeado, lo que dificulta la acumulación de suciedad.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el almacenamiento temporal o el transporte de polvos, líquidos, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CTH-18
CTH-21
CTH-24
CTH-27
CTH-30
CTH-33
CTH-36
CTH-39
CTH-43
CTH-47
CTH-47H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad
(L)
I.D. D
(mm)
Altura interior
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104180180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107210210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010240240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015270270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020300300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025330330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036360360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1045387390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065430450
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1080470470
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10100470600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tanques abiertos Mezclador Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico