(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola tipo 600 roscada, hecha de bronce para uso general (Con mango en forma de mariposa)

Válvula de bola tipo 600 roscada, hecha de bronce para uso general (Con mango en forma de mariposa)
  • Descuento por volumen

Válvula de bola roscada de latón tipo 600 de uso general con una manija de mariposa de Kitz, una compañía japonesa de primera clase con experiencia en el campo de accesorios de tornillo y piezas para tubos.
· Material: acero inoxidable
· Forma: recta
· Para uso con agua, aceite, gas y vapor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TKW-6A
TKW-8A
TKW-10A
TKW-15A
TKW-20A
TKW-25A
ZET-8A
ZET-10A
ZET-15A
ZET-20A
ZET-25A
ZET-32A
ZET-40A
ZET-50A
ZT-8A
ZT-10A
ZT-15A
ZT-20A
ZT-25A
ZT-32A
ZT-40A
ZT-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula de bola Fluido Aplicable Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aceite / Gas / Vapor1/8B(6A)1/8B(6A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aceite / Gas / Vapor1/4B(8A)1/4B(8A)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Diámetro reducidoAgua / Aceite / Gas / Vapor3/8B(10A)3/8B(10A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aceite / Gas / Vapor1/2B(15A)1/2B(15A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aceite / Gas / Vapor3/4B(20A)3/4B(20A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aceite / Gas / Vapor1B(25A)1B(25A)-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A plenoAgua / Aceite / Gas1/4B(8A)1/4B(8A)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A plenoAgua / Aceite / Gas3/8B(10A)3/8B(10A)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A plenoAgua / Aceite / Gas1/2B(15A)1/2B(15A)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A plenoAgua / Aceite / Gas3/4B(20A)3/4B(20A)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas1B(25A)1B(25A)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas2B(50A)2B(50A)Compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas1/4B(8A)1/4B(8A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas3/8B(10A)3/8B(10A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas1/2B(15A)1/2B(15A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas3/4B(20A)3/4B(20A)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas1B(25A)1B(25A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

A plenoAgua / Aceite / Gas2B(50A)2B(50A)-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Presión nominal nominal 600 tipo Material del cuerpo C37700 Latón
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango en forma de mariposa Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico