(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo de válvula de bola modelo 400 de uso general hecho de latón (mango en forma de T)

Tornillo de válvula de bola modelo 400 de uso general hecho de latón (mango en forma de T)
  • Descuento por volumen

Serie de bolas T
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre cómo atornillar la válvula de bola modelo 400 de uso general fabricada en latón (manija en forma de T), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TT-8A
TT-10A
TT-15A
TT-20A
TT-25A
TT-32A
TT-40A
TT-50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4B(8A)1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8B(10A)3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2B(50A)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aceite / Gas Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 400 tipo Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Revestimiento del cuerpo Ninguno Forma de la manija Mango en forma de T
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico