(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola 10K de uso general de latón Rosca macho cónica x Rosca hembra cónica (mango en forma de T)

Válvula de bola 10K de uso general de latón Rosca macho cónica x Rosca hembra cónica (mango en forma de T)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Serie de pelota naranja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S6-15A
S6-20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2B(15A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/4B(20A)3/4B(20A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión R Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::100 Revestimiento del cuerpo Ninguno
Forma de la manija Mango en forma de T Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico