(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de manguera - soldado, serie WA-H, accesorios sanitarios

Adaptador de manguera - soldado, serie WA-H, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS304, SUS316L, Diámetro nominal: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WA-HS1-10S
WA-HS1-15S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101S60
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.5S80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptador Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Adaptador de manguera Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304
Rango de diámetro exterior nominal 1.0S~2.0S

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico