(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tee - mini-virola, serie MTE, grifería sanitaria

Tee - mini-virola, serie MTE, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

· Escribe: Adecuado
· Rango de dimensiones nominal OD D: 8 A to 15 A
· Forma adecuada: Camisetas+B4712
· Tipo de conección (entre accesorios de igual tipo/diámetro): Unión de casquillo ISO
· Combinación de cruceta en T en la pieza de conexión Abc: Común para todos los puertos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MTE-FS3-8A
MTE-FS3-10A
MTE-FS3-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Contera
Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L
Rango de diámetro exterior nominal 1/4B (8a) a 1/2B (15 A)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico