(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Virola ciega - minivirola, serie MFB, grifería sanitaria

Virola ciega - minivirola, serie MFB, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS316L, Diámetro nominal: 1/2B (15 A), 1/4B (8 A)
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MFB-S3-15A

 
Número de Parte
MFB-S3-15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Contera
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 316 L Rango de diámetro exterior nominal 1/4B (8a) a 1/2B (15 A) Diámetro nominal 1/2B(15A)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MFB-S3-15A de la serie Virola ciega - minivirola, serie MFB, grifería sanitaria.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico