(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unión - para soldar, serie LS, grifería sanitaria

Unión - para soldar, serie LS, grifería sanitaria
  • Descuento por volumen

Materiales: SUS304, SUS316L, Diámetro nominal: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Tipo: guarniciones

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LS-S1-20S

 
Número de Parte
LS-S1-20S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Recto Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Para soldar
Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304 Rango de diámetro exterior nominal 1.0S~2.0S
Diámetro nominal 2S Longitud L(mm) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LS-S1-20S de la serie Unión - para soldar, serie LS, grifería sanitaria.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico