(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera - Tubería de gas ISO, serie 3K, accesorios sanitarios

Abrazadera - Tubería de gas ISO, serie 3K, accesorios sanitarios
  • Descuento por volumen

· Escribe: Abrazadera
· Material de la abrazadera: Acero inoxidable 304

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
3K-20A
3K-25A
3K-40A
3K-50A
3K-65A
3K-80A
3K-90A
3K-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103 1/2B(90A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Material de la abrazadera Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico