(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de acero inoxidable - CSH-SS Válvula de bola de soldadura a tope de inserción a tierra alta

Válvula de acero inoxidable - CSH-SS Válvula de bola de soldadura a tope de inserción a tierra alta
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: Acero inoxidable 316
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de acero inoxidable: válvula de bola de soldadura a tope de inserción en terreno elevado CSH-SS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSH-SS2-15-L
CSH-SS2-20-L
CSH-SS2-25-L
CSH-SS2-40-L
CSH-SS2-50-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Dimensión W
(mm)
Tamaño
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1075611211/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1080631213/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1090721511B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10120871781 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101341001802B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Puerto lleno Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 316
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Forma de soldadura de enchufe Forma de la manija Manija de bloqueo
Lado de control, tipo de conexión Forma de soldadura de enchufe

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico