(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable - Válvula de bola CSG para manómetro

Válvula de bola de acero inoxidable - Válvula de bola CSG para manómetro
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: Acero inoxidable 316
· Fluido aplicable: agua, aire
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola de acero inoxidable - válvula de bola CSG para manómetro, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSG-P-GS2-8
CSG-P-GS2-8-T
CSG-P-GS2-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesignación nominal de hilo de tubería Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)[Otros] Manija de bloqueo1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/4B(8A)Asa de ala1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)[Otros] Manija de bloqueo3/8B(10A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Puerto reducido Fluido Aplicable Agua / Aire Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable 316 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Material del asiento NEW PTFE Lado de control, tipo de conexión G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico