(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Válvula de bola de acero inoxidable, válvula de bola roscada CSF

Válvula de bola de acero inoxidable, válvula de bola roscada CSF
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316 L, acero inoxidable 316
· Fluido aplicable: Aire agua
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola de acero inoxidable, la válvula de bola roscada CSF, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSF-PS2-15-L
CSF-PS2-15-T
CSF-PS2-20-L
CSF-PS2-20-T
CSF-PS2-25-T
CSF-PS2-32-L
CSF-PS2-32-T
CSF-PS2-40-L
CSF-PS2-50-L
CSF-PS3-20-L
CSF-PS3-25-L
CSF-PS3-40-L
CSF-PS3-50-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Designación nominal de hilo de tubería Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)[Otros] Manija de bloqueo1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B(15A)Asa de ala1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)[Otros] Manija de bloqueo3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/4B(20A)Asa de ala3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161B(25A)Asa de ala1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)[Otros] Manija de bloqueo1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/4B(32A)Asa de ala1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161 1/2B(40A)[Otros] Manija de bloqueo1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3162B(50A)[Otros] Manija de bloqueo2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L3/4B(20A)[Otros] Manija de bloqueo3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1B(25A)[Otros] Manija de bloqueo1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L1 1/2B(40A)[Otros] Manija de bloqueo1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 316 L2B(50A)[Otros] Manija de bloqueo2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Puerto lleno Fluido Aplicable Agua / Aire Forma del cuerpo principal Recto
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc Material del asiento NEW PTFE
Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico