(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola de acero inoxidable, válvula de bola roscada CSE

Válvula de bola de acero inoxidable, válvula de bola roscada CSE
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: Acero inoxidable 304
· Fluido aplicable: Aire agua
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la válvula de bola de acero inoxidable, la válvula de bola roscada CSE, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSE-PS1-8-T
CSE-PS1-10-T
CSE-PS1-15-T
CSE-PS1-20-T
CSE-PS1-25-T
CSE-PS1-32
CSE-PS1-40
CSE-PS1-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesignación nominal de hilo de tubería Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101/4B(8A)Asa de ala1/4B(8A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103/8B(10A)Asa de ala3/8B(10A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101/2B(15A)Asa de ala1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/4B(20A)Asa de ala3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101B(25A)Asa de ala1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/4B(32A)Palanca (estándar)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101 1/2B(40A)Palanca (estándar)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102B(50A)Palanca (estándar)2B(50A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Puerto reducido Fluido Aplicable Agua / Aire Forma del cuerpo principal Recto
Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión Rc
Material del asiento Fluoropolímero Lado de control, tipo de conexión Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico