(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador de tornillo macho de acoplamiento de bloqueo de brazo tipo F

Adaptador de tornillo macho de acoplamiento de bloqueo de brazo tipo F
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el adaptador de tornillo macho tipo F del acoplamiento de bloqueo de brazo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-F15
AL-F20
AL-F25
AL-F32
AL-F40
AL-F50
AL-F65
AL-F80
AL-F100
BC-F15
BC-F20
BC-F25
BC-F32
BC-F40
BC-F50
BC-F65
BC-F80
BC-F100
SUS-F15
SUS-F20
SUS-F25
SUS-F32
SUS-F40
SUS-F50
SUS-F65
SUS-F80
SUS-F100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Dimensión D
(mm)
Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio321/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio323/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio371B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio461 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio531 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio642B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio762 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio923B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1204B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce321/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce323/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce371B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce461 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce531 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce642B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce762 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce923B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1204B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)321/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)323/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)371B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)461 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)531 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)642B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)762 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)923B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1204B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico