(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo DP, tapón antipolvo

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo DP, tapón antipolvo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento de bloqueo del brazo, tipo DP, tapón antipolvo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BC-DP15

Número de Parte
BC-DP15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Bronce Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas
Dimensión D(mm) 32 Diámetro nominal 1/2B(15A)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BC-DP15 de la serie Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo DP, tapón antipolvo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico