(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamiento de bloqueo del brazo, tipo DC, tapa antipolvo

Acoplamiento de bloqueo del brazo, tipo DC, tapa antipolvo
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento de bloqueo del brazo, tipo CC, tapa antipolvo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-DC15
AL-DC20
AL-DC25
AL-DC32
AL-DC40
AL-DC65
AL-DC80
AL-DC100
BC-DC15
BC-DC20
BC-DC25
BC-DC32
BC-DC40
BC-DC50
BC-DC65
BC-DC80
BC-DC100
SUS-DC15
SUS-DC20
SUS-DC25
SUS-DC32
SUS-DC40
SUS-DC50
SUS-DC65
SUS-DC80
SUS-DC100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Aluminio1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Bronce1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico