(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo D, acoplador de tornillo hembra

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo D, acoplador de tornillo hembra
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo D, acoplador de tornillo hembra, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-D15
AL-D20
AL-D25
AL-D32
AL-D40
AL-D50
AL-D65
AL-D80
AL-D100
BC-D15
BC-D20
BC-D25
BC-D32
BC-D40
BC-D50
BC-D65
BC-D80
BC-D100
SUS-D15
SUS-D20
SUS-D25
SUS-D32
SUS-D40
SUS-D50
SUS-D65
SUS-D80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)3B(80A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico