(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo C, acoplador de vástago de manguera

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo C, acoplador de vástago de manguera
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo C, acoplador de vástago de manguera, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-C15
AL-C20
AL-C25
AL-C32
AL-C40
AL-C50
AL-C65
AL-C80
AL-C100
BC-C15
BC-C20
BC-C25
BC-C32
BC-C40
BC-C50
BC-C65
BC-C80
BC-C100
SUS-C15
SUS-C20
SUS-C25
SUS-C32
SUS-C40
SUS-C50
SUS-C65
SUS-C80
SUS-C100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Aluminio1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Bronce1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico