(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo B, acoplador de rosca macho

Acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo B, acoplador de rosca macho
  • Descuento por volumen

· Escribe: Estándar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acoplamiento de bloqueo de brazo, tipo B, acoplador de rosca macho, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-B15
AL-B20
AL-B25
AL-B32
AL-B40
AL-B50
AL-B65
AL-B80
AL-B100
BC-B15
BC-B20
BC-B25
BC-B32
BC-B40
BC-B50
BC-B65
BC-B80
BC-B100
SUS-B15
SUS-B20
SUS-B25
SUS-B32
SUS-B40
SUS-B50
SUS-B65
SUS-B80
SUS-B100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cuerpo Diámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Aluminio4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Bronce4B(100A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1/2B(15A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)3/4B(20A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1 1/4B(32A)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)1 1/2B(40A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)2B(50A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)2 1/2B(65A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)3B(80A)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Acero inoxidable (SCS14A)4B(100A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Entorno operativo, aplicaciones Estándar / Alimentos · Equipos para bebidas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico