(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Line Power C

Line Power C

Una manguera resistente a la presión de resina. La capa exterior protectora de PVC rígido protege contra la abrasión y evita que los hilos de refuerzo se suelten.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
26101-32-[1-50/1]
26101-38-[1-50/1]
26101-50-[1-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

45324251 1/41 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

51385001 1/21 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

655080021 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Suave · PVC duro Fiber Fibra reforzada
Color Gris Propiedades Resistente a la abrasión / Resistencia a la presión Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 1.00
Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico