(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

TAC Heran Transparente

TAC Heran Transparente

El rendimiento de resistencia a la abrasión es aproximadamente 4 veces mayor que el de TAC HERAN-N. Se logra un efecto antiestático superior mediante la introducción de un cable de tierra. Los líquidos se transportan suavemente debido a la superficie interna extremadamente lisa. El ducto transparente permite verificar el material que se transporta.

[Características]
· Este producto tiene 4 veces la resistencia a la abrasión de TAC HERAN-N (basado en el valor inicial de 1 para TAC HERAN-N en la prueba de comparación de la cantidad de abrasión, ocho horas después de comenzar).
· La manguera del ducto es transparente, lo que permite verificar visualmente el interior del conducto.
· Efecto antiestático superior debido a la inclusión de un cable de tierra.
· Los líquidos se transportan suavemente debido a la superficie interna extremadamente lisa.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
25106-38-[1-50/1]
25106-65-[1-50/1]
25106-90-[1-20/1]
25106-100-[1-20/1]
25106-150-[1-20/1]
25106-200-[1-10/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D.
(Ø)
Diámetro nominal (mm)
(φ)
Radio de curvatura permisible
(mm)
Diámetro nominal (pulgadas) Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

1048.5383501 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

1076.0658002 1/20.41 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

10102.09011103 1/20.301 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10117100125040.301 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10169.4150275060.201 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10226.4200400080.201 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Polvo / Cemento / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Resistencia a la abrasión Resina de uretano especial + PVC + Cable de conexión a tierra
Color Transparencia Propiedades Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión / Transparencia Rango de temperatura de uso, succión(℃) -10~50
Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -10~50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico