(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

[Uso de presión de aire] PCS Cushion Seal

[Uso de presión de aire] PCS Cushion Seal
  • Descuento por volumen

Absorbe los golpes en el extremo de la carrera y evita el daño o el ruido del cilindro. No se requiere válvula de retención, lo que ayuda al mantenimiento. Para uso con cilindros de presión de aire estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PCS-10
PCS-14
PCS-16
PCS-18
PCS-20
PCS-22
PCS-24
PCS-25
PCS-28
PCS-30
PCS-31.5
PCS-35
PCS-38
PCS-40
PCS-45
PCS-50
PCS-55
PCS-60
PCS-65
PCS-75
PCS-85
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
ID d
(φ)
Ancho H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18104.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

22144.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

24164.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

26184.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28204.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30224.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32244.7
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

33254.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

36284.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

40305.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

41.531.55.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

45355.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

48385.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

50405.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

55455.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

62506.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

67556.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

72606.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

77656.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

87756.6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

97856.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de juntas Sello del amortiguador Material NBR(RN803)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico