(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Raspador SCK

Raspador SCK
  • Descuento por volumen

También puede evitar que el polvo ingrese desde el exterior para proteger el empaque o el rodamiento. El diseño específicamente evita la intrusión de agua desde el lado de la circunferencia exterior de la ranura debido a un sello antipolvo de inserción con una gran área transversal.

[Características]
· La malla de acero inoxidable 13Cr se utiliza principalmente para componentes primarios, lo que permite utilizar fluidos de alta temperatura de hasta 350°C.
· Se pueden manejar líquidos especiales cambiando el empaque, la junta o la parte principal.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCK-18
SCK-20
SCK-25
SCK-30
SCK-35
SCK-40
SCK-45
SCK-50
SCK-55
SCK-60
SCK-65
SCK-70
SCK-75
SCK-80
SCK-85
SCK-90
SCK-95
SCK-100
SCK-105
SCK-110
SCK-120
SCK-125
SCK-130
SCK-140
SCK-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior D
(φ)
ID d
(φ)
Ancho H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

30187.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

32207.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

37257.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

42307.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

47358.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

52408.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

57458.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

62508.7
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

695510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

746010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

796510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

847010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

897510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

948010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

998510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1049010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1099510
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

11410010
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12110512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

12611012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

13612012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14112512
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

14613012
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

16014014
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

18016014

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Movimiento recíproco Tipos de juntas Junta antipolvo Material NBR(RN814)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico