(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidad de recogida y colocación: tipo de transporte lateral accionado por leva

Unidad de recogida y colocación: tipo de transporte lateral accionado por leva
  • Descuento por volumen

· Escribe un nombre: transporte lateral
· Sensor incorporado: Incluye un fotomicrosensor de punto de origen.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
X6071L-LD-0.2-50-1.0-I
X6071SL-LD-0.2-50-1.4-I
X6071WSL-LD-0.2-50-1.4-I
X6072AL-LD-0.2-50-0.8-I
X6074HSL-LD-0.2-50-1.1-I
X6074L-LD-0.2-50-1.6-IM
X6074SL-LD-0.2-50-1.6-IM
X6076WSL-LD-0.2-50-1.4-I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Motor de control Tiempo de ciclo más rápido
(segundo)
Límite superior de masa transportable del tiempo más rápido
(g)
Capacidad de carga máxima
(g)
Disposición del brazo (dirección vertical) Carrera (frontal-posterior)
(mm)
Golpe (arriba-abajo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Inducción1.03001500Debajo10030
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Inducción1.46001300Debajo10050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Inducción1.48001700Debajo10050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Inducción0.8300900Debajo8020
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Inducción1.111002000Debajo10050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Inducción / freno incluido1.67002000Debajo16035
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Inducción / freno incluido1.65002000Debajo16050
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Inducción1.48001700Terminado10050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sensor incorporado Incluye un foto-microsensor de punto de origen Tapa para sensor externo Ninguno Escribe un nombre Transporte lateral
Disposición del brazo (dirección horizontal) Izquierda Operación LD (entrada) Tensión de funcionamiento(V) Trifásico 200 V
Frecuencia(Hz) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico