(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de recogida y colocación: tipo de transporte central accionado por leva

Unidad de recogida y colocación: tipo de transporte central accionado por leva
  • Descuento por volumen

· Escribe un nombre: Transporte central
· Disposición del brazo (Dirección horizontal): —
· Disposición del brazo (dirección vertical): Bajo
· Sensor incorporado: Incluye un fotomicrosensor de punto de origen.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
X6091A-LD-0.2-50-1.0-I
X6091SA-LD-0.2-50-1.4-I
X6092A-LD-0.2-50-0.8-I
X6094-LD-0.2-50-1.9-IM
X6094S-LD-0.2-50-1.9-IM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Motor de control Tiempo de ciclo más rápido
(segundo)
Límite superior de masa transportable del tiempo más rápido
(g)
Capacidad de carga máxima
(g)
Carrera (frontal-posterior)
(mm)
Golpe (arriba-abajo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Inducción1.0300150010030
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Inducción1.4600130010050
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Inducción0.83009008020
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Inducción / freno incluido1.91100200016035
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Inducción / freno incluido1.9900200016050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Sensor incorporado Incluye un foto-microsensor de punto de origen Tapa para sensor externo Ninguno Escribe un nombre Centro de transporte
Disposición del brazo (dirección horizontal) - Disposición del brazo (dirección vertical) Debajo Operación LD (entrada)
Tensión de funcionamiento(V) Trifásico 200 V Frecuencia(Hz) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico