(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tuerca U Bridada【1-3,000 piezas por paquete】

Tuerca U Bridada
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca con brida
· Detalles autoaflojantes: Tuerca U
· Aplicación/función: deja de aflojar
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FUNUT-5
FUNUT-5-3W
FUNUT-5-C
FUNUT-5-U
FUNUT-6
FUNUT-6-3B
FUNUT-6-3W
FUNUT-6-C
FUNUT-6-U
FUNUT-8-3B
FUNUT-8-3W
FUNUT-8-C
FUNUT-8-S45C
FUNUT-8-S45C-C
FUNUT-8-U
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Material Unidad de ventas Tratamiento de superficies (detalles) Pitch
(mm)

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] AceroCaja / paqueteNinguno0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado trivalente] Blanco trivalente0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado] Cromado0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)Cromado brillante0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)Ninguno1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado trivalente] Negro trivalente1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado trivalente] Blanco trivalente1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado] Cromado1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)Cromado brillante1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado trivalente] Negro trivalente1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado trivalente] Blanco trivalente1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)[Cromado] Cromado1.25

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108[Acero] Acero al carbón 1045Caja / paqueteNinguno1.25

800 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

-8[Acero] Acero al carbón 1045Caja / paquete[Cromado] Cromado1.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8[Acero] AceroCantidad baja (se puede comprar de uno)Cromado brillante1.25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Deja de aflojar Detalles de aflojamiento automático Tuerca U

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico