(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca U Thin Special Pitch P = 1.5

Tuerca U Thin Special Pitch P = 1.5
  • Descuento por volumen

[Hilo nominal (M)] 12
[Materiales] Hilo de acero
[Tipo] Métrica fina, Aplicación/Función, Bloqueo
[Unidad de ventas] Cantidad mínima (disponible para la compra de 1 pieza), bloqueo para detalles, tuerca en U
[Paso (mm)] 1.5
[Tratamiento de superficie] (Detalles) Cromado brillante

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UNUTTF-12-C
UNUTTF-12-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tratamiento de superficies (detalles)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Cromado] Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cromado brillante

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 12 Material Acero Tipo de cresta de hilo Bien métrica
Aplicación / función Autobloqueo Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tipo de bloqueo Tuerca U
Pitch(mm) 1.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico