(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuerca en U tipo 1 (SUS316L)

Tuerca en U tipo 1 (SUS316L)
  • Descuento por volumen

Las tuercas de seguridad definitivas
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la tuerca en U tipo 1 (SUS316L), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UNUT-4-316L
UNUT-5-316L
UNUT-6-316L
UNUT-8-316L
UNUT-10-316L
UNUT-12-316L
UNUT-16-316L
UNUT-20-316L
UNUT-22-316L
UNUT-24-316L
UNUT-30-316L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081.25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10101.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10162
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10202.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10222.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10303.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero inoxidable 316 L Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función Autobloqueo
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tuerca hexagonal estándar Un tipo
Tipo de bloqueo Tuerca U

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico