(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Correa naranja con etiqueta en V, tipo LA

Correa naranja con etiqueta en V, tipo LA
  • Descuento por volumen

Particularmente adecuado para su uso en maquinaria agrícola. Correa delgada diseñada para soportar condiciones de operación más duras que las correas industriales generales, tales como golpes grandes, diámetros de polea pequeños, flexión inversa y altas temperaturas. Excelente resistencia al calor, flexibilidad y resistencia a la fisuración.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LA26

Número de Parte
LA26
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

En forma de cinturón LA/LB/LC Número de pistas 1 filas Circunferencia efectiva(mm) 660
Funcion adicional Ninguno Espesor(mm) 8 Longitud de la correa(Pulgada) 26

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LA26 de la serie Correa naranja con etiqueta en V, tipo LA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico