(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cinturón en V con cuña Maxstar, tipo 3 V

Cinturón en V con cuña Maxstar, tipo 3 V
  • Descuento por volumen

Correa en V única con forma estrecha y alta capacidad de transmisión.

[Características]
· Ahorra energía, permite un diseño compacto.
· Posibilidad de funcionamiento a alta velocidad de hasta 40 m/seg.
· Excelente resistencia al calor y prevención de electricidad estática.
· Banda con buena estabilidad dimensional, "sin juego" efectivo para todos los corredores múltiples.
· La polea de cuña es un tipo de buje estandarizado para una fácil instalación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3V-1000
3V-1400
3V-265
3V-280
3V-300
3V-315
3V-335
3V-355
3V-375
3V-400
3V-425
3V-450
3V-475
3V-500
3V-530
3V-560
3V-600
3V-630
3V-670
3V-710
3V-750
3V-800
3V-850
3V-900
3V-950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Circunferencia efectiva
(mm)
Longitud de la correa
(Pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2540100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3556140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

67326.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71128
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

76230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80031.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85133.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90235.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

95237.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108042.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120747.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

134653
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215985
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

228690
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

241395

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

En forma de cinturón 3V Número de pistas 1 filas Propiedades Resistente al calor / Prevención de electricidad estática
Funcion adicional Ninguno Espesor(mm) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico