(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Correa trapezoidal estándar, tipo B

Correa trapezoidal estándar, tipo B
  • Descuento por volumen

La correa más popular para la transmisión de potencia. Económico, fácilmente disponible y fácil de reemplazar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B17
B20
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53
B54
B55
B56
B57
B58
B59
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66
B67
B68
B69
B70
B71
B72
B73
B74
B75
B76
B77
B78
B79
B80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Circunferencia efectiva
(mm)
Longitud de la correa
(Pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

43217
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58423
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

61024
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

63525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66026
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

68627
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71128
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

73729
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

76230
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

78731
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81332
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83833
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86434
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

88935
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91436
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

94037
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

96538
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

99139
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104141
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106742
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111844
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

116846
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

119447
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121948
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124549
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

129551
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

132152
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

134653
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

137254
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

139755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

144857
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

147358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

149959
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

152460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

157562
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162664
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

175369
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

177870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180371
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182972
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

185473
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

188074
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193076
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

195677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

198178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200779
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

203280

Cargando…

Información básica

En forma de cinturón B Número de pistas 1 filas Propiedades Resistente a la flexión / Resistente al calor / Resistente al aceite / Prevención de electricidad estática
Funcion adicional Ninguno Espesor(mm) 11

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico